Publicar produtos
KALEIDOS a 4 razze

KALEIDOS a 4 razze

Traduzido por Google,
Kaleidos tem linhas puras, enriquecidas pela superfície única do assento, proporcionando efeitos ópticos tridimensionais e reflexos maravilhosos; além disso, a textura particular é extraordinariamente agradável ao toque. A concha é feita de uma única peça em polímero reciclável de alta tecnologia. As estruturas de suporte de aço estão disponíveis em diferentes modelos. Concha de poliamida com enchimento de vidro PA6 com um acabamento de superfície especial "marca d'água" que confere à cadeira efeitos ópticos e táteis tridimensionais extraordinários. As conchas da cadeira estão disponíveis em branco, preto, vermelho e cinza. O quadro possui 4 pernas de aço cônico cromado com pés de polímero de alta tecnologia. A estrutura é montada conectando 4 parafusos às 4 buchas metálicas rosqueadas inseridas diretamente dentro do casco da cadeira.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakaleidos_4_razze
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosChair
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)790
  • Largura (mm)590
  • Profundidade (mm)590
Relacionado
  • Material principalPoliamida
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText