Publicar produtos
Eversky 500-1100

Eversky 500-1100

Traduzido por Google,

EVERSKY™ , ERU descentralizada autorregulável , trocador de contrafluxo de alta eficiência. Destinado a instalações sala por sala. Particularmente adequado para renovação, não necessita de rede: salas de aula, creches, escritórios e lojas.
A unidade EVERSKY™ baseia-se em 4 inovações patenteadas para maior desempenho e simplicidade de instalação:
Estrutura de suporte patenteada para instalação rápida e fácil
Painéis removíveis patenteados para manuseio seguro e uma ampla variedade de configurações de fluxo de ar
Amortecedores de guilhotina de isolamento interno liga/desliga patenteados em caso de desligamento da unidade.
Dobradiças móveis e articuladas que abrem por baixo para fácil manutenção e acesso rápido aos filtros e a todos os componentes da unidade
Equipado, de série, com sistema de controle EASY , comunicando em MODBUS, BACNET ou WEB. (seleção no local).
Motor EC de acionamento direto.
Dispositivo CLEARDUST™ / Filtragem de duplo estágio em ar fresco para alta qualidade de ar interno.
Fluxos de ar de 100 a 1.100 m 3 /h

Especificação
  • EVERSKY™, decentralized self-regulating heat recovery unit, for room-by-room applications, high efficiency (90%).
    MODBUS, BACNET or WEB communicating.
    Self-supporting structure, external RAL9010 double skin envelope insulated with 25mm M0 high density mineral wool (60 kg/m3).
    Fitted with a EUROVENT-certified aluminium counterflow heat exchanger, F7 (fresh air) and M5 ( extracted air) filters mounted on a sealed slide ( optional double filtration on fresh air for F7+M5/F9), 100% motorised bypass for free-cooling and night-cooling, 4 integrated sensors.
    Available in 4 versions (FIRST, SMART, PREMIUM, INFINITE), the EVERSKY™ central unit can integrate an electric preheater as well as an electric or water heating coil.
    Patented removable panels for numerous airflow configurations.
    Quick and easy full visible or recess under false ceiling mounting with patented support frame.
    Patented On/off internal isolation guillotine dampers in case of unit switch off.
    Patented hinges opening from below.
    Acoustic data available on our SOFTWAIR™ selection tool and approved by the Peutz laboratory in test N°A 4400-2E-RA-001.
    Freewheeling fans and low-consumption EC fans.
    Lockable mains power cut-off switch LCD control in "EASY™" control box.
    Dual seal round spigots to guarantee airtightness of networks (ATEC CSTB n° 13-224-V2).
    Fire safety function (except SEASON) to control supplied and extracted air fans.
    Integrated condensate drain tray inclined with a 2% slope for easy installation.
    100% PLUG&PLAY range.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeversky-500-1100
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosEVERSKY
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Código ETIMEC011286
  • Nome ETIMHeat recovery unit

Disponibilidade da região

Europa África