Publicar produtos
SILVERTOP™
SILVERTOP™
SILVERTOP™
SILVERTOP™

    SILVERTOP™

    Traduzido por Google,

    SIVLERTOP ® , autorregulável, de alta eficiência (> 90%), Unidade de Recuperação de Energia com trocador de calor de contrafluxo para aplicações comerciais e industriais.
    Instalação interna em salas técnicas apertadas.
    Compacto com conexões circulares na parte superior.
    Equipado de série com controlo EASY , comunicando em MODBUS, BACNET ou WEB.
    Ventiladores de roda dianteira, motor EC de acionamento direto, corrente contínua
    Em conformidade com ErP2018
    Trocador de calor certificado EUROVENT
    Vazão de 250 a 5 500 m 3 /h

    Especificação
    • SILVERTOP®, compact top connectionsself-regulated energy recovery unit for indoor installation short technical room, high efficiency >90%.
      Communicating in MODBUS, BACNET or WEB.
      Equipped with an aluminium counter flow exchanger, EUROVENT AARE certified, with F7 filters (supply air) and G4 filters (extract air), mounted on tight slides, 100% motorized bypass for free-cooling and night-cooling (except SEASON), 4 integrated probes.
      Very low consumption EC motor, ErP2018 fully compliant.
      Local padlockable switch and LCD panel control mounted on the unit, except for the SEASON version equipped with 2 potentiometers.
      External RAL7035 double skin envelop, insulated with mineral wool 50mm M0 high density (60 kg/m3).
      Branch connections with double lip seals to ensure the network sealing (ATEC CSTB n° 13-224-V2)
      Fire safety function (except SEASON), enabling control of the supply and intake air
      Declined in 5 models (SEASON, FIRST, SMART, PREMIUM, INFINITE), the SILVERTOP® unit can include a defrost coil and a changeover water coil or an electrical heating coil.
      Included condensation drain, inclined with a slope of 2% for an easy installation.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasilvertop
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosSILVERTOP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-09
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
    • Classificação IFCDispositivo de tratamento do fluxo
    • Nome UNSPSCAir circulation and parts and accessories
    • Código UNSPSC401016
    • Uniclass 2015 CódigoSs_65
    • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation and air conditioning systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 34 00
    • Título CSI MasterFormat 2014HVAC Fans
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilidade da região

    Europa África
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit