Publicar produtos
Flo-Set™ Variable Orifice Balancing Valve - NA Market
Caleffi

Flo-Set™ Variable Orifice Balancing Valve - NA Market

Traduzido por Google,

As válvulas de balanceamento manual de baixo chumbo série Caleffi 142 são usadas para medir e ajustar a vazão de fluido em circuitos hidrônicos ou de encanamento. Girar o botão move um plugue dentro do fluxo de fluido, o que varia a taxa de fluxo. A taxa de fluxo é determinada a partir da queda de pressão criada nas duas portas de teste à medida que o fluido passa pelo plugue de ajuste. O valor da queda de pressão é medido por um medidor de pressão diferencial conectado às portas de teste de pressão. O projeto da válvula é de orifício variável com portas de pressão localizadas a montante e a jusante do bujão de ajuste. Um recurso de parada de memória permite que a válvula seja fechada e, posteriormente, reaberta na posição original definida. Invólucros de isolamento opcionais estão disponíveis, adquiridos separadamente.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Especificação
  • Variable orifice.

    DZR low-lead brass valve body.

    Memory stop feature.

    Characterized plug for smooth adjustment.

    Max working pressure: 232 psi

    Working temp range: 14° - 250°F

    Compliance with the following standards:

    NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content

    Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health and

    Safety Code 116875

    S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water Act

    Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law

    Maryland's Lead Free Law Hb.372

    DZR low-lead brass body

    ICC-ES for use in accordance with the US

    Canadian plumbing codes.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única142A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011463
  • Nome ETIMRegulating valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 13
  • Título OmniclassBalancing Valves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC