Publicar produtos
Válvula de esfera para instalações solares

Válvula de esfera para instalações solares

4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
Válvula de esfera para instalações solares. Corpo e esfera em aço inoxidável AISI 316. PN 63. Ligações fêmea-fêmea. Manípulo em aço inoxidável AISI 304. Campo de temperatura: -30÷200°C. Percentagem máx. de glicol: 50%.
Especificação
  • Válvula de esfera para instalações solares. Corpo e esfera em aço inoxidável AISI 316. PN 63. Ligações fêmea-fêmea. Manípulo em aço inoxidável AISI 304. Campo de temperatura: -30÷200°C. Percentagem máx. de glicol: 50%.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única240400
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosOther
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecimento solar
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC