Publicar produtos
Panel Radiator Valves Angled Versions - NA Market
Panel Radiator Valves Angled Versions - NA Market

    Panel Radiator Valves Angled Versions - NA Market

    Traduzido por Google,

    As válvulas da série Caleffi 301 são instaladas em radiadores tipo painel. Eles são conectados às portas de alimentação e retorno inferiores, fornecendo fluxo de fluido para a válvula termostática superior embutida no radiador. A dimensão de centro a centro é de 50 mm, que é o padrão comum para todas as marcas de radiadores de painel. Duas versões estão disponíveis: estilo desviador para sistemas de um tubo; Estilo de isolamento para sistemas de dois tubos. Ambos têm duas válvulas de fechamento de esfera e vêm como padrão de fluxo direto para conexões de piso ou padrão de fluxo angular para conexões de parede. O estilo desviador oferece um by-pass ajustável para enviar 30% a 50% do fluxo para o radiador, definido de fábrica para 35%. Além disso, o tipo desviador contém um dispositivo de ruptura térmica exclusivo no lado de retorno (perna direita) para evitar fluxo indesejado para o radiador devido à sifonagem térmica quando a válvula termostática está fechada, sem necessidade de aquecimento.

    FAÇA o download da "descrição técnica" nesta página do Guia de instruções de conteúdo do Revit para ajudar a entender o que está na família Revit e como selecionar várias opções disponíveis.

    Especificação
    • 3011 series
      Isolation panel radiator valve for one pipe heating system. Angled flow patternfor wall pipe connections, copper and single and multilayer PEX pipes. Radiatorconnections ½" male straight threads. Pipe connection ¾" conical.Brass body. Chrome plated. Chrome plated brass valve control stems, EPDM seals.Suitable fluids water, 30 per cent max. glycol solutions. Maximum workingtemperature 212 degrees F (100 degrees C). Maximum working pressure 150 psi (10bar).

      3013 series
      Diverter panel radiator valve for two pipe heating system. Angled flow patternfor wall pipe connections, copper and single and multilayer PEX pipes.Adjustable by pass 30 per cent to 50 per cent of flow to radiator, factory set35 percent. PPO thermal break (non-return) device in return leg. Radiatorconnections ½" male straight threads. Pipe connection ¾" conical.Brass body. Chrome plated. Chrome plated brass valve control stems, EPDM seals.Suitable fluids water, 30 per cent max. glycol solutions. Maximum workingtemperature 212 degrees F (100 degrees C). Maximum working pressure 150 psi (10bar).

      PLEASE download from "technicaldescription" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid inunderstanding what is in the Revit family and how to select various availableoptions.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3011-3013
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosNorth America
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States