Testado, verdadeiro e confiável há mais de 40 anos!
Os umidificadores a vapor com eletrodo Condair Série EL oferecem total flexibilidade de aplicação para engenheiros de sistemas, empreiteiros e clientes que precisam de um umidificador comercial/industrial. Eles podem ser integrados em sistemas centrais de aquecimento/ventilação/ar condicionado (HVAC) ou colocados em locais específicos para controle individual da sala. Os modelos estão disponíveis para atender áreas pequenas ou grandes com saídas de 5 a 200 libras/hora.
Benefícios da tecnologia Electrode Steam
Os umidificadores a vapor com eletrodo são econômicos e constituem um sistema de umidificação simples e confiável para umidificação no duto ou direta na sala. O EL tem um custo de capital econômico, mas é uma solução extremamente confiável para umidificação higiênica a vapor.
Fácil de atender
O umidificador Condair EL detecta quando o cilindro está cheio de incrustações e avisa ao usuário que é necessário substituí-lo. Este é um processo simples e rápido de drenar a unidade, retirando o cilindro antigo e substituindo-o por um novo. Esta manutenção simples reduz ao mínimo o tempo de inatividade e mantém o controle da umidade.
Como funciona
O sistema de aquecimento por eletrodo garante uma produção confiável de vapor a partir de água potável comum, sem tratamento adicional de água. O comprovado princípio de aquecimento dos umidificadores a vapor Condair Série EL adapta-se automaticamente à qualidade da água disponível com otimização perfeita do consumo de água da unidade. A estrutura de grade especial dos eletrodos proporciona a maior área de superfície possível. A composição utilizada nos eletrodos garante a máxima transmissão de potência à água umidificadora. Isto garante uma operação confiável, produção de vapor eficaz e longos períodos de operação.
Controle Preciso
Todos os umidificadores da série EL possuem um controlador avançado de tela sensível ao toque para controle preciso e eficiente da umidade relativa. O umidificador pode ser controlado por um umidostato, um sensor de umidade relativa ou ser conectado a um Sistema de Gerenciamento Predial (BMS) central para máxima flexibilidade de controle.
Controle remoto confortável
O umidificador a vapor da Série EL inclui uma interface para conexão a sistemas BMS comuns, permitindo monitoramento e controle remoto do seu umidificador. Este é um recurso padrão em todas as unidades EL. Para vários umidificadores como parte de uma instalação mais complexa, o sistema de rede fornece uma visão geral detalhada do sistema com resposta rápida e antecipada na operação
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |