Publicar produtos
Angled Isolation and balancing valve - NA Market

Angled Isolation and balancing valve - NA Market

Traduzido por Google,

As válvulas de radiador conversíveis são normalmente usadas na América do Norte para

controlando o fluido para radiadores tipo aquecedor de toalhas. Estas válvulas especiais

pode ser convertido de operação manual para termostática por simples

substituição do botão de ajuste por um cabeçote de controle termostático.

Isto significa que a temperatura ambiente de qualquer sala em que estejam

instalado pode ser mantido constantemente no valor definido.

Estas válvulas possuem um arremate especial com vedação hidráulica de borracha,

permitindo uma conexão rápida e segura ao radiador sem o uso de

materiais de vedação adicionais.

As válvulas de isolamento e balanceamento do radiador possuem uma proteção de remoção

tampa, quando removida expõe o parafuso de cabeça allen para ajustar a válvula

posição do plugue.

Especificação
  • 342 series

    Isolation and balancing valve. Angled connections for copper and single and multilayer PEX pipes. Radiator connection 1/2" straight threads

    with tailpiece equipped with peroxide-cured EPDM seal. Pipe connection 3/4" conical. Brass body. Chrome plated. Cap white RAL 9010 in ABS.

    Double seal on control stem with EPDM o-rings. Maximum working temperature 212°F (100°C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar).

Especificações técnicas
  • Ref.ª única342452
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-29
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado