Publicar produtos
DISCALDIRTMAG™ Air and Dirt Separators with Magnet (Brass) - NA Market

DISCALDIRTMAG™ Air and Dirt Separators with Magnet (Brass) - NA Market

Traduzido por Google,

O separador magnético de ar e sujeira Caleffi DISCALDIRTMAG® incorpora três funções importantes para sistemas hidrônicos: separação de ar, separação de sujeira e separação de impurezas ferrosas. Um elemento de tela interna facilita a coalescência e a captura de microbolhas para facilitar a remoção automática de ar de alto desempenho, enquanto simultaneamente causa a captura de partículas de detritos não ferrosos com tamanho de até 5 mícrons. Um poderoso campo magnético induzido por ímãs de neodímio de terras raras facilita a captura de impurezas ferrosas, como óxido de ferro até o tamanho microscópico, proporcionando 2½ vezes o desempenho de remoção de impurezas ferrosas dos separadores padrão de ar e sujeira. O DISCALDIRTMAG economiza nos custos de instalação e manutenção do sistema como três dispositivos são combinados em um. Além disso, todos os detritos capturados são soprados através da válvula de purga sem deixar o sistema offline. A circulação de água totalmente desaerada e limpa permite que o equipamento opere em condições ideais, livre de ruído, corrosão ou danos mecânicos. disponível separadamente para instalação em campo no latão DISCALDIRTMAG.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Especificação
  • 5461 series DISCALDIRTMAG – brass with sweat and NPT connections. Air and dirt separator with magnet complete with brass automatic air vent containing pinned float. Connections for horizontal pipes, sweat and press connections for 1" and 1¼" sizes, NPT male connection for 1". Brass body and dirt separation chamber with an external removable magnet belt, neodymium rare-earth. EPDM seals. Glass reinforced nylon PA66G30 internal mesh element, removable for cleaning. PP float. Stainless steel float linkages. Stainless steel float guide pin. Maximum working pressure, 150 psi (10 bar). Temperature range 32 to 250°F (0 to 120°C). Glycol maximum 50%. Air separation efficiency: 100% removal to micro-bubble level. Particle separation capacity: to 5 μm (0.2 mil). Ferrous impurites separation efficiency: up to 100% removal. Brass drain shut-off valve with ¾" garden hose connection. Pre-formed insulation shells available for field installation.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5461A-Brass
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniclassLiquid Separators
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC