Em sistemas de controle de aquecimento e ar condicionado, a circulação de água contendo impurezas pode resultar em desgaste rápido e danos a componentes como bombas e válvulas de controle. Também causa bloqueios em trocadores de calor, elementos de aquecimento e tubulações, resultando em menor eficiência térmica dentro do sistema. O separador de sujeira remove essas partículas de sujeira, coletando-as em uma grande câmara de coleta da qual podem ser lavadas mesmo com o sistema em operação. Este dispositivo é capaz de remover com eficiência até as menores partículas, com perda de carga muito baixa. O separador magnético de sujeira DIRTMAG® remove impurezas ferrosas e não ferrosas continuamente, com poderosos ímãs removíveis que removem até 100% das impurezas ferrosas, incluindo magnetita, que podem se formar em um sistema hidrônico. O DIRTMAG® tem 2 ½ vezes o desempenho de remoção de um separador de sujeira padrão.
Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |