Publicar produtos
Prolunga circolare

Prolunga circolare

Traduzido por Google,

Extensão circular CNZ, realizada por vibrocompressão e fresagem CNC para conformação do fundo e das entradas.

Adequado para transporte, mudança de direção e/ou nível, aeração e ventilação de águas pluviais, águas superficiais ou esgoto, por gravidade ou ocasionalmente a baixas pressões, em tubulações geralmente enterradas.

Elemento circular de concreto com diâmetro interno de base (800/1000/1200) equipado com junta macho e fêmea para garantir perfeita vedação hidráulica, conforme a norma EN 1917:2004, com a interposição de uma junta elastomérica ou butílica. No interior do elemento, existem furos não passantes adequados para a instalação de degraus antiderrapantes.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaprolunga-circolare
  • Familia de productoManufatti in cemento
  • Grupo de produtosPozzetti e chiusini
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-06-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros