Publicar produtos
CAPATECT BASIC LINE

CAPATECT BASIC LINE

Traduzido por Google,
Sistema padrão, com placas isolantes em EPS branco com 50% grafite. BASIC LINE é o compromisso ideal entre economia, qualidade e desempenho. Componentes do sistema: Argamassa adesiva: Composto de ligação e armação Capatect 186 M ou Adesivo de isolamento Capatect 185 Placa isolante: Painel de isolamento de fachada Capatect PS Dálmata 161 Argamassa leve de reforço: Composto de ligação e armação Capatect 186 M ou Composto de ligação e armação Capatect 131 SL Tecido de reforço: Tecido Capatect 650 Primer: Caparol Putzgrund Renderização: Capatect Putz 622 W SilaCryl K 15 Tinta: ThermoSan LTQ Cavilha: Capatect Carbon-FIX
Especificação
  • Properties: - Insulation material: EPS/EPS with graphite - Render material: Silicone resin and acrylate binder - Fire behaviour (EN 13501-1): B-s1/s2-d0 - Reflection index (IR) min.: 20 - Color stability according to technical sheet BFS No. 26: Class B - Group 1 - Resistance to mechanical stess: Low - Resistance in environments with frost / thaw stresses: Low - Resistance in marine environments: Low - Resistance in polluted environments: Medium ETA certificates: - 05-0131 (General-Includes all types of adhesive and reinforcement mortars) - 12-0383 (Standard) - 10-0160 (Special reinforcement mortars) - 13-0891 (On wooden structures) System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect PS Dalmatiner Fassadendämmplatte 161 Light Reinforcement mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect Putz 622 W SilaCryl K 15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect Carbon-FIX
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCAPAROL-ETICS-BASIC-LINE
  • Familia de productoETICS / EIFS / WDVS
  • Grupo de produtosEPS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2018-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEPS
  • Material secundárioEstuque
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Nome UNSPSCThermal insulation
  • Código UNSPSC301415
  • Número OmniClass23-13 25 19 15
  • Título OmniclassThermal Insulation Coatings