Publicar produtos
CAPATECT ECO LINE
CAPATECT ECO LINE

    CAPATECT ECO LINE

    Traduzido por Google,
    O sistema ECO LINE utiliza placa de isolamento de fibra de madeira. Este sistema contribui para o isolamento acústico, com excelente comportamento em termos de deslocamento de fase térmica e atenuação. Componentes do sistema: Argamassa adesiva: Capatect Klebe- und Reinforcementmasse 186 M ou Capatect Dämmkleber 185 Placa isolante: Painel isolante de fachada Capatect WF Painel isolante de fachada Compact 1.8 Exterior ou Capatect WF Exterior Compact 1.4 Argamassa de reforço: Capatect Klebe- und Composto de reforço 186 M ou Capatect Klebe- und Composto de reforço 133 LIGHT Tecido de reforço: Tecido Capatect 650 Primer: Primer de gesso Caparol Renderização: Reboco de fachada Capatect ThermoSan NQT K15 Pintura: ThermoSan LTQ Cavilha: Capatect STR Carbon
    Especificação
    • Properties: - Insulation material: Wood fiber (WF) - Render material: NQG silicone resin binder - Fire behaviour (EN 13501-1): B-s2-d0 - Reflection index (IR) min.: 20 - Color stability according to technical sheet BFS No. 26: Class A - Group 1 - Resistance to mechanical stess: Medium - Resistance in environments with frost / thaw stresses: Low - Resistance in marine environments: Medium - Resistance in polluted environments: High ETA certificates: - 11-0329 (Compact) - 11-0328 (Solid) System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect WF Fassadendämmplatte Exterior Compact 1.8 or Capatect WF Fassadendämmplatte Exterior Compact 1.4 Reinforcement mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCAPAROL-ETICS-ECO-LINE
    • Familia de productoInsulation
    • Grupo de produtosETICS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Nome UNSPSCThermal insulation
    • Código UNSPSC301415
    • Número OmniClass23-13 25 19 15
    • Título OmniclassThermal Insulation Coatings