Publicar produtos
Caparol Capatect COMFORT
Caparol Capatect COMFORT
Caparol Capatect COMFORT

    Caparol Capatect COMFORT

    Traduzido por Google,

    Os principais benefícios para o usuário dos sistemas de fachada Capatect COMFORT são os aspectos de conforto e proteção; lã mineral é utilizada na camada isolante do sistema composto de isolamento térmico externo não combustível. Ótimas propriedades de isolamento acústico e uma variedade de opções de design, especialmente com o uso de cores escuras, completam os sistemas. A comprovada resistência ao impacto, graças ao uso da tecnologia de carbono nos compostos de reforço, é outro benefício desses sistemas.

    Especificação
    • Capatect COMFORT CARBON

      Non-combustible facade system based on mineral wool with carbon technology.

      • Tested impact resistance thanks to carbon technology
      • Design variety - use of dark colors
      • Optimal sound insulation properties

      Capatect COMFORT GREEN

      Non-combustible facade system based on mineral wool with a natural protection concept.

      • System components without the use of biocides
      • Optimal sound insulation properties
      • Design diversity - use of creative techniques

      Capatect COMFORT BASIC

      Non-combustible facade system based on mineral wool.

      • Simple application
      • Optimum soundproofing properties
      • Diverse finishing plaster variants
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacapatect-comfort
    • Familia de productoETICS / EIFS / WDVS
    • Grupo de produtosStone Wool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã mineral
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento

    Disponibilidade da região

    Europa
    Germany