Publicar produtos
Xci CG Rigid Wall Insulation Panel

Xci CG Rigid Wall Insulation Panel

Traduzido por Google,
O Xci CG é um painel de isolamento térmico rígido composto por um núcleo de espuma de poliisocianurato de células fechadas, fabricado online, com revestimentos de fibra de vidro de alto desempenho, apresentando uma face clara em um lado e uma face escura no outro. Normas e Conformidades: ASTM C 1289; Capítulo 26 do IBC e Seção R316 do IRC; Diversas montagens em conformidade com a NFPA 285; Diversos projetos com classificação horária UL 263; Relatório de Avaliação Técnica DRJ 1402-02; Aprovado pelo Controle de Produtos do Condado de Miami-Dade; Licença de Padrão de Qualidade de Isolamento nº TI-1420 do Código de Regulamentos da Califórnia, Título 24; Escritório de Bens e Serviços Domésticos da Califórnia; CCMC 13460-L; Tipo 1, Classe 3; Classificado pela UL para uso no Canadá – Consulte a lista de Produtos Certificados para o Canadá para obter mais detalhes; CAN/ULC S-704 Tipo 2, Classe 2.
Especificação
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC Section R316
    • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • DRJ Technical Evaluation Report 1402-02
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • CCMC 13460-L; Type 1, Class 3
    • UL Classified for use in Canada – Refer to UL of Products Certified for Canada for more details
    • CAN/ULC S-704 Type 2, Class 2
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaxci-cg-rigid-insulation-panel
  • Familia de productoXci Wall Products
  • Grupo de produtosExternal Wall Insulated Boards
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCParede
  • Código ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
  • Código CSI MasterFormat 201407 42 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Panels

Disponibilidade da região

América do Norte