Publicar produtos
Centrifugal Upblast Direct Drive Fan, DU Series

Centrifugal Upblast Direct Drive Fan, DU Series

Traduzido por Google,
  • Volume de ar: 2 - 3400 cfm
  • SP máximo: 2,25" wg. @ densidade de ar padrão

    CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
  • O compartimento de acionamento completamente fechado protege o motor contra contaminantes transportados pelo ar.
  • O ar fresco forçado através do compartimento do motor resfria o motor e garante uma longa vida útil do motor.
  • Controle de velocidade variável somente em unidades monofásicas. (VFDs necessários para ajustar a velocidade para versões de 3 fases)
  • Rodas inclinadas para trás sem sobrecarga, lâminas e entradas fabricadas em alumínio 3003-H14.
  • Todos os tamanhos podem ser montados na parede.
  • As travas de liberação rápida permitem fácil acesso ao compartimento do motor. (Tamanho 12 e maior)
  • Interruptor de desconexão de emergência padrão. (Tamanho 12 e maior)

    OPÇÕES
  • Amortecedor de gravidade. (Somente UL705)
  • Amortecedor Motorizado. (Somente UL705)
  • Manga de montagem em parede.
  • Curva do Telhado. (Ventilado e Não Ventilado)
  • Caixa de coleta de graxa. (Tamanho 12 e maior)
  • Tela de pássaros. (Somente UL705)
  • Kit de dobradiça de base ou sub-base com dobradiça. (para conformidade com NFPA96)
  • Pacote de combinação que inclui um ventilador de alimentação montado no mesmo meio-fio do teto.

    CERTIFICAÇÕES
    A CaptiveAire certifica que os Modelos DU10HFA a DU85HFA aqui mostrados estão licenciados para ostentar o selo AMCA. As classificações apresentadas são baseadas em testes e procedimentos realizados de acordo com a Publicação 211 e 311 da AMCA e atendem aos requisitos do Programa de Classificação Certificado AMCA.

    Os modelos DU10HFA a DU85HFA são ETL listados sob o número de arquivo 3049729-002 e estão em conformidade com os padrões UL705 (elétricos) e CSA Std C22.2, No 113.

    Os modelos DU12HFA a DU85HFA são ETL listados sob o número de arquivo 3049729-001 e estão em conformidade com os padrões UL762.
  • Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacaptiveaire-013
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosCentrifugal Fans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Uniclass 2015 CódigoSs_65_40_33_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMechanical supply ventilation systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC