Publicar produtos
RA13NY Endeavor® Line Classic® Series AC

RA13NY Endeavor® Line Classic® Series AC

Traduzido por Google,

Especificações e recursos

  • Eficiência de resfriamento: 13,4 SEER2 / 9 EER2
  • Tipo de refrigerante: R-454B
  • Tamanhos nominais: 1,5 a 5 toneladas [TBD kW]
  • Capacidades de resfriamento: 17,1 a 55,5 kBTU
  • Classificação de som$^1$: tão baixo quanto 68 dB
  • Habilitado para EcoNet®: Não
  • Tipo de compressor$^2$: estágio único
  • Tipo de serpentina do condensador $^3$: 7 mm

Recursos do PlusOne®:

  • Espaço de válvula expandido PlusOne®: fornece uma área de trabalho mínima de 27 polegadas quadradas.
  • PlusOne® Triple Service Access: inclui acesso de serviço de canto de 15 polegadas de largura, líder do setor, canto removível com dois fechos e painéis de venezianas individuais facilmente removíveis.
  • Sistema de detecção de refrigerante PlusOne®™$^4$: Design integrado e patenteado que oferece proteção ao sistema e tranquilidade ao proprietário com monitoramento de refrigerante de baixo PAG.

Garantia e notas:

  • Garantia limitada*: Peças condicionais: 10 anos (registro necessário).
  • Para obter detalhes completos sobre as garantias limitadas e condicionais, incluindo os termos e condições aplicáveis, entre em contato com o seu contratante local ou acesse Rheem.com para obter uma cópia do certificado de garantia do produto.
  • $^1$Com base em testes internos de P&D, maio de 2022. Os níveis de ruído também dependem da instalação e localização adequadas do produto para ambientes externos.
  • $^2$O modelo de 1,5 tonelada e 2 toneladas possui um compressor de estágio único.
  • Os modelos de $^3$5 toneladas apresentam uma bobina de 3/8 pol.
  • $^4$Instalado de fábrica ou em campo na serpentina do forno ou no manipulador de ar e é aplicável ao sistema completo de aquecimento e resfriamento com refrigerante de baixo PAG (A2L).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicara13ny-endeavor-line-classic-series-ac
  • Familia de productoResidential Split Air Conditioner
  • Grupo de produtosRA13NY Endeavor® Line Classic® Series AC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Número OmniClass23-33 39 11
  • Título OmniclassAir Conditioners

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States