Publicar produtos
2 drawers nightstand without friezes

2 drawers nightstand without friezes

Traduzido por Google,
Mesa de cabeceira de 2 gavetas, feita em madeira maciça, combinação perfeita do estilo art déco. Disponível em vários acabamentos atinge sua beleza máxima com acabamentos brilhantes, embelezados com folhas de ouro e prata
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6122
  • Familia de productoHOUSE OF ART COLLECTION
  • Grupo de produtosChest of drawers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-07-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)560
  • Largura (mm)730
  • Profundidade (mm)410
Relacionado
  • Material principalLime
  • Material secundárioTanganika
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)31
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento