Publicar produtos
Carma I
Carma I
Carma I
    Casala

    Carma I

    Traduzido por Google,
    Com sua concha estofada e flexível, Carma é a poltrona entre as cadeiras. Seu design inovador torna a Carma altamente adequada como cadeira exclusiva para visitantes em lounges e lanchonetes, em centros de saúde e hotéis. Sua estrutura sutil de arame de aço confere ao Carma I um brilho elegante. As cadeiras Carma são adequadas para uso como cadeiras de escritório, cadeiras de sala de reuniões e cadeiras de visitas, por exemplo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacarma_i
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-01-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)780
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)6.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56