Publicar produtos
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile

    CEMENTO Ceramic Tile

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os pisos e paredes de grés porcelanato de corpo inteiro Cemento se destacam por sua aparência e sensação autênticas, tornando-os perfeitos para ambientes contemporâneos. Eles vêm em três cores com acabamento natural ou cassero. Estas telhas de concreto atendem à arquitetura contemporânea e são perfeitas para espaços residenciais, comerciais e públicos.

    Especificação
    • A concrete-effect porcelain stoneware collection, for a touch of refinement and elegance. 

      Formats: 60x120-60x60-30x60-75,5x75,5-37,5x75,5-120x120-120x240-120x260-160x320

      Thicknesses: 6,5-9-10mm

      Colours:    4 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacasalgrande-padana-cemento-ceramic-tile-Concrete-effect
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosConcrete effect
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-04-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia