Publicar produtos
MACRO Ceramic Tile
MACRO Ceramic Tile
MACRO Ceramic Tile
MACRO Ceramic Tile
MACRO Ceramic Tile

    MACRO Ceramic Tile

    4.6 de 5 estrelas4.6(11 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O grés porcelanato macro recria um padrão aleatório e irregular em superfícies elegantes e de alto desempenho com acabamento polido ou natural. A imagem geral resulta da combinação de pedras, seixos e fragmentos de diferentes tamanhos, que compõem um quebra-cabeça dinâmico que se encaixa perfeitamente em ambientes elegantes e contemporâneos. Esses ladrilhos com efeito terrazzo apresentam porções em que o grão é mais concentrado e outras onde é menos denso. Até os tons desempenham um papel essencial. Em alguns casos, eles potencializam o contraste e, em outros, tornam o efeito de cor ainda mais homogêneo.

    Especificação
    • Macro is the new granite-effect porcelain stoneware collection that brings a contemporary edge to marble grit.

      Formats: 60x60-60x120-120x120-120x240-120x278

      Thicknesses: 6,5-10mm

      Colours:    4 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacasalgrande-padana-macro-ceramic-tile-Terrazzo-effect
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosTerrazzo effect
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-04-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia