Publicar produtos
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection

    Metropolis tiles collection

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A coleção de grés porcelânico Metropolis Casalgrande Padana oferece uma nova vertente sobre a natureza contemporânea do betão, criando superfícies originais com um impacto visual marcante, capazes de oferecer aos designers um potencial infinito de expressão. Uma coleção de efeito concreto que vai além do conceito de telha modular, rumo ao desenho de espaços contínuos e fluidos, em que a telha cerâmica se torna um elemento de design que pode ser usado para cobrir todos os tipos de superfícies, tanto internas quanto externas.

    Especificação
    • Available sizes: 30x60, 45x90, 60x60, 60x120, 90x90, 120x120, 120x278 

      Thickness: 6,5 mm - 9 mm - 10 mm - 20 mm 

      Colours: 8 colours 

      Self cleaning antibacterial treatment: upon request. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicametropolis-tiles-collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-13
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring