Publicar produtos
Fink Truss

Fink Truss

4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Fink Truss com placas externas e Combination 3 Glulam. Vem em 4 tipos de Truss, Ultra-Light, Light, Medium e Heavy e pode variar em comprimento de 10' a 120'. Use nosso Product Pamphlet para ajudar a determinar o tamanho necessário para seu projeto.

A Cascadia é uma fabricante de treliças de madeira glulam. Ela contrata a Western Wood Structures para auxiliar no desenvolvimento e marketing de seu produto. A Cascadia não substitui nem aceita a responsabilidade do profissional de design registrado para nenhuma estrutura.

A Cascadia e a Western Wood Structures aceitam delegação de responsabilidade de engenharia somente para os produtos que a Cascadia fabrica, desde que as condições de aplicação sejam especificadas pelo profissional de design registrado, ou outra parte responsável quando um profissional de design não estiver envolvido. A Cascadia e a Western Wood Structures fornecem engenharia no design de seus produtos e não deslocam a necessidade de um profissional de design registrado em nenhum projeto.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafink-truss
  • Familia de productoGlulam Trusses
  • Grupo de produtosGlulam Trusses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-14
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMild Steel
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Estruturas e armações
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTrusses and lattice frames
  • Código CSI MasterFormat 201406 17 53
  • Título CSI MasterFormat 2014Shop-Fabricated Wood Trusses
  • Número OmniClass23-13 35 19 13 17
  • Título OmniclassWood Trusses

Disponibilidade da região

América do Norte