Publicar produtos
Continuous Truss - Continuous Truss Frames Offers Construction Cost Savings Through Optimal Material use and Reduction of Required Building Heights.

Continuous Truss - Continuous Truss Frames Offers Construction Cost Savings Through Optimal Material use and Reduction of Required Building Heights.

2.6 de 5 estrelas2.6(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Varco Pruden Buildings, Inc.: Sistemas de enquadramento

Moldura rígida

O VP Rigid Frame é o sistema ideal quando se deseja um espaço interno econômico e sem colunas. Estão disponíveis vãos livres de até 300 pés ou mais, juntamente com cumes no centro e fora do centro e projetos de inclinação única. Todas essas estruturas econômicas de vão livre permitem flexibilidade insuperável no uso do espaço interior.


Feixe Contínuo

Onde as colunas de suporte internas são aceitáveis, como em vastas áreas de produção ou armazenamento, a Viga Contínua da VP:

Fornece o maior espaço com o menor custo por metro quadrado
Permite total flexibilidade na localização de colunas interiores
Permite qualquer largura ou altura de beiral
Acomoda espaços de colunas interiores de 100 pés ou mais


Viga de Treliça

Se os seus planos de construção exigem um espaço interior desobstruído e sem colunas, a estrutura de vigas treliçadas de teia aberta da VP oferece vãos longos e claros, juntamente com as vantagens de vigas de teia aberta.

O design aberto da web reduz os custos de construção por meio do uso ideal do material e da redução das alturas de construção necessárias.
Dutos, fiação, sistemas de sprinklers e iluminação podem ser incorporados através das treliças.
As estruturas podem ser projetadas com colunas cônicas ou retas com vigas de fundo inclinadas ou retas.
A inclinação do telhado pode ser tão baixa quanto 1/4:12.


Treliça Contínua

O design aberto das estruturas de treliça contínua da VP oferece economia nos custos de construção por meio do uso ideal do material e redução das alturas de construção necessárias.

Dutos HVAC, fiação, sistemas de sprinklers e iluminação podem ser incorporados “dentro” das treliças para maximizar a folga sob o caibro.
O design aberto da web aumenta a visibilidade do interior por meio da dispersão aprimorada da iluminação.
As estruturas de treliça contínua também podem ser usadas com outros sistemas de estrutura, incluindo bloco, inclinação para cima, estrutura de aço comum ou madeira.


Unibeam

O sistema Unibeam da VP é a melhor escolha de estrutura quando você deseja paredes laterais retas e linhas de teto em pequenos edifícios com vão livre de até 70 pés.


Convés•Quadro

Deck•Frame é a primeira solução de suporte de construção metálica projetada especificamente para aplicações em telhados de membrana. Ele combina a eficiência, velocidade e economia da construção de sistemas de aço com o desempenho estético de um sistema de telhado de membrana.


Terça Treliçada WideBay

Este sistema de enquadramento oferece uma nova solução de construção para baias de até 60' de largura e profundidades de 18"-40".

Cobre 70% das aplicações tradicionais de vigas de barra
Pesa 16% menos por pé do que as vigas de barra tradicionais
Pode acomodar cargas de neve no telhado de até 40 libras por pé quadrado em um espaçamento de 5'-0" para uma extensão de 60'-0". Ajustar a extensão e/ou espaçamento pode acomodar cargas mais altas.
A ponte é um ângulo de 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8".
As teias são tubos quadrados dobrados de 1-1/2" x 1-1/2".
Acordes são Seções Formadas por Rolos Especiais em 7 tamanhos.


Construção Híbrida

Projetos híbridos são definidos por sua necessidade de uma estrutura alta, recursos de longo alcance e requisitos específicos de carga pesada de projeto. Cada projeto de Construção Híbrida é avaliado individualmente para determinar a solução mais econômica e eficiente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanst31290-04
  • Familia de productoConstruction
  • Grupo de produtosStructural Frames
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Estruturas e armações