Publicar produtos
Flower
Flower
Flower
Flower
    Cascando

    Flower

    Traduzido por Google,
    A principal característica de Flower é a coroa de guarda-roupa lindamente forrada. Entre os cabides grandes estão os ganchos menores, certificando-se de que o cabide acomoda pelo menos dez casacos. A base de ferro fundido pesado garante a estabilidade ideal. Flower está disponível em duas versões: com ou sem suporte de guarda-chuva integrado, enquanto oito cores contemporâneas oferecem muitas opções de escolha. A coroa é feita de plástico, o tubo é composto de aço revestido a pó e a base de ferro é fundida.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaflower
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosCoat Hanger
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1690
    • Largura (mm)340
    • Profundidade (mm)340
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56