Publicar produtos
Leaf
Leaf
Leaf
    Cascando

    Leaf

    Traduzido por Google,
    Leaf é um prático porta-revistas ou brochuras com uma forma robusta, que também é dobrável e fácil de transportar. A cor cinza quente tem um toque informal que se encaixa em qualquer ambiente, o que o torna altamente adequado como unidade autônoma para qualquer espaço público ou comercial temporário. Leaf foi projetado pelo designer holandês Robert Bronwasse para a Cascando, como parte de sua série de acessórios de interiores inspirados na natureza. O Leaf também está disponível como um quadro branco autônomo feito de aço esmaltado de alta qualidade e outros produtos nesta linha incluem o Suporte para galhos, ganchos de parede para galhos, mesa lateral para plantas e cabideiro florestal.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaleaf
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosMagazine Shelf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1900
    • Largura (mm)960
    • Profundidade (mm)40
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia