Publicar produtos
T2800 Tall Teacher Wardrobe with Rod and Shelves
T2800 Tall Teacher Wardrobe with Rod and Shelves
T2800 Tall Teacher Wardrobe with Rod and Shelves

    T2800 Tall Teacher Wardrobe with Rod and Shelves

    Traduzido por Google,

    Os armários altos da Case Systems foram pré-projetados para oferecer uma solução perfeita para a maioria das situações e ambientes. Se o seu projeto exigir uma aplicação especializada, entre em contato com seu revendedor Case Systems para uma consulta pessoal. Temos décadas de experiência em engenharia de soluções personalizadas para nossos clientes. Nossa oferta padrão inclui:

    • Armazenamento de alta densidade
    • Armários de canto
    • Armazenamento de fólios
    • Armazenamento da bandeja de sacola
    • Armazenamento de guarda-roupa
    • Armazenamento de ferramentas
    • Armazenamento úmido
    • Armazenamento ventilado
    • Centros Audiovisuais
    • Centro de engomadoria
    • Armazenamento de alimentos
    • Armários de Forno
    Especificação
    • • Three adjustable shelves

      • Two fixed shelves

      • One hanger rod; mirror mounted on right door

      • Two letter-size file drawers

      • Two hinged doors

      • Wardrobe compartment fixed at 11.12

      HEIGHT

      72 | 78 | 84 | 86 | 88 | 90 | 95

      DEPTH

      24 | 29

      WIDTH

      36 | 39 | 42 | 45 | 48

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicat2800-tall-teacher-wardrobe-with-rod-and-shelves
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de produtosTall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework