Publicar produtos
TL412 Ace Athletic Locker, Right Hinged
TL412 Ace Athletic Locker, Right Hinged
TL412 Ace Athletic Locker, Right Hinged
TL412 Ace Athletic Locker, Right Hinged

    TL412 Ace Athletic Locker, Right Hinged

    Traduzido por Google,

    Dê ao seu vestiário uma aparência limpa adicionando portas para esconder equipamentos e camisetas e oferecendo cubículos de armazenamento pessoal seguros.

    Descrição:

    • 26"L x 24"P x 87"A
    • Porta alta com dobradiça para a esquerda (TL411) ou com dobradiça para a direita (TL412)
    • Compartimento de arrumação na base da gaveta com grelha de ventilação
    • Cubículo de armazenamento pessoal
    • Ganchos para roupas

    Opções disponíveis:
    Logotipos de metal • Placas de identificação • Números de jogadores • Travas de segurança pessoais • Ventilação com ventilador de ar seco • Almofadas de assento • Envoltórios de vinil • Iluminação LED ambiente • Estação de carregamento MyPower • Inúmeras opções de cores • Marca da equipe

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatl412-ace-athletic-locker-right-hinged
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de produtosLockers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Número OmniClass23-19 13 00
    • Título OmniclassLockers