Publicar produtos
W9940 Task Lighting Wall Cabinet with Doors
W9940 Task Lighting Wall Cabinet with Doors
W9940 Task Lighting Wall Cabinet with Doors

    W9940 Task Lighting Wall Cabinet with Doors

    Traduzido por Google,

    Os gabinetes de parede da Case Systems são construídos de acordo com os mais altos padrões que suportam o uso e abuso da vida diária em ambientes de alto tráfego. Nossos armários de parede são pré-projetados para atender à maioria das aplicações. Se você não encontrar uma solução para o seu projeto em nosso catálogo, trabalharemos com você para projetar seu gabinete personalizado para atender às suas necessidades específicas. Entre em contato com seu revendedor Case Systems para uma consulta pessoal. Nossa oferta padrão inclui:

    • Armazenamento Geral
    • Armários de canto
    • Armários Dupla Face
    • Armários traseiros angulares
    • Armários de microondas
    • Cabides
    • Armários de parede para aplicações de iluminação de tarefas
    Especificação
    • • R9600 apron required at 2.52” high

      • End panels extend 2.52” past bottom at finished end conditions only

      • Door extends 2.52” past bottom of cabinet

      • The nominal heights listed below are for the non-finished end box height. Finished end panel and door height extend 2.52” lower.

      • 12h not available in width greater than 36 / 16h not available in widths greater than 45

      • Shown with RH finished end

      HEIGHT

      12 | 16 | 18 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 42 | 48

      DEPTH

      12 | 14 | 16 | 18

      WIDTH

      24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaw9940-task-lighting-wall-cabinet-with-doors
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de produtosWall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework