Publicar produtos
3512B (60 Hz) 1230-1500 ekW Diesel Generator Set
3512B (60 Hz) 1230-1500 ekW Diesel Generator Set
3512B (60 Hz) 1230-1500 ekW Diesel Generator Set
3512B (60 Hz) 1230-1500 ekW Diesel Generator Set

    3512B (60 Hz) 1230-1500 ekW Diesel Generator Set

    Traduzido por Google,

    A Caterpillar é a maior fabricante mundial de grupos geradores, oferecendo a maior variedade de especificações disponíveis. Se você precisar de um grupo gerador a diesel com potencial de potência de 6,8 a 5.720 ekW (6,8 a 7.150 kVA), você ficará tranquilo sabendo que nossos grupos geradores movidos a diesel são construídos de acordo com padrões de classe mundial, para alta eficiência e baixo consumo de combustível. Conformidade com consumo e emissões globais. Os Grupos Geradores a Diesel Cat ® vêm em uma variedade de opções para atender às suas necessidades de energia - portanto, selecionar o grupo gerador a diesel certo para sua aplicação e instalá-lo é simples.

    GERADORES DIESEL - ENERGIA CONTÍNUA, PRIME OU STANDBY
    Para serviço de energia contínua, principal ou de reserva, os grupos geradores comerciais e industriais a diesel Cat fornecem energia confiável, limpa e econômica – mesmo nas condições mais exigentes. Cada grupo gerador a diesel Cat é projetado, projetado e fabricado para desempenho ideal. Todos os principais componentes são testados individualmente; e uma vez montado o grupo gerador, a unidade completa é testada em e acima de 100% da carga nominal para operação e segurança.


    Um grupo gerador da marca Cat oferece uma enorme vantagem sobre todas as outras marcas: todos eles vêm com serviço especializado e suporte abrangente do revendedor Cat ® mais próximo. Começa com a pronta entrega e continua durante toda a vida útil do grupo gerador a diesel.

    Especificação
    • Generator Set Package

      • Accepts 100% block load in one step and meets other NFPA 110 loading requirements

      • Conforms to ISO 8528-5 G3 load acceptance requirements

      • Reliability verified through torsional vibration, fuel consumption, oil consumption, transient performance, and endurance testing

      Cat® Diesel Engine

      • 3512B, 58.6 Liter displacement, V-12, 4 Stroke Water-Cooled Diesel Engine

      • Designed and optimized for low fuel consumption

      • Reliable performance proven in thousands of applications worldwide

      Cat Alternator

      • Superior motor starting capability minimizes need for oversizing generator

      • Designed to match performance and output characteristics of Cat diesel engines

      Cooling System

      • Cooling systems available to operate in ambient temperatures up to 50°C (122°F)

      • Tested to ensure proper generator set cooling

      Cat Energy Control System (ECS)

      • User-friendly interface and navigation

      • Scalable system to meet a wide range of installation requirements

      • Expansion modules and site specific programming for specific customer requirements

      Warranty

      • Coverage of the entire package

      • 24 months/1000-hour warranty for standby and mission critical ratings

      • 12 months/unlimited hour warranty for prime and continuous ratings

      • Extended service protection is available to provide extended coverage options

      Worldwide Product Support

      • Cat dealers have over 1,800 dealer branch stores operating in 200 countries

      • Your local Cat dealer provides extensive post-sale support, including maintenance and repair agreements

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDiesel-Generator-3512B-60Hz
    • Familia de productoDiesel Generator Sets
    • Grupo de produtos60Hz
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)93.2
    • Largura (polegadas)90
    • Profundidade (polegadas)221.9
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)25090
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
    • Classificação IFCGerador elétrico
    • Código ETIMEC002823
    • Nome ETIMPower generator
    • Nome UNSPSCDiesel generators
    • Código UNSPSC26111601
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
    • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniclassDiesel Generator Sets
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

    Disponibilidade da região

    América do Norte Oceânia América do Sul Ásia África