Na Generac, temos um único foco: Energia. Essa dedicação e expertise nos tornaram líderes em geradores de reserva a gás, com a mais ampla linha de soluções de reserva do setor. Do nosso menor gerador de reserva a gás natural ao novo grupo gerador de 500 kW. Todos os nossos geradores a gás são fabricados com materiais da mais alta qualidade e confiabilidade, e contam com inovações técnicas de ponta para aprimorar seu desempenho e confiabilidade. Aliado à confiabilidade inerente do gás natural, é a escolha mais inteligente que você pode fazer.
Motores de ignição por faísca Generac: projetados para energia de reserva
A utilização de combustível gasoso em sistemas de energia de reserva exige conhecimento avançado de engenharia para garantir confiabilidade e longa vida útil. É por isso que a Generac constrói seus motores de ignição por faísca desde o bloco, adicionando o sistema de combustível, endurecendo as válvulas e sedes e ajustando a sincronização do motor. Isso permite que os motores Generac durem mais, exijam menos manutenção e tenham um desempenho mais confiável em um sistema de energia de reserva do que um motor de ignição por faísca de terceiros. Além disso, cada motor Generac atende aos padrões de emissão da EPA (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos) já na fábrica.
PowerManager®: Controles confiáveis, precisos e integrados
A Generac projeta seus controles de geradores com segurança e conveniência como prioridades máximas. Os controles digitais PowerManager® permitem monitorar e controlar elementos-chave do seu sistema de gerador com o toque de um botão ou um clique do mouse. Além disso, recursos como monitoramento constante, parâmetros ajustáveis e alarmes de proteção integrados se combinam com componentes perfeitamente integrados para o mais alto nível de confiabilidade.
Proteção contra os elementos
Ao fabricar as nossas próprias caixas de proteção para geradores, a Generac garante que cada unidade combine o mais alto nível de durabilidade com os mais recentes avanços de engenharia em redução de ruído, resistência às intempéries e design aerodinâmico.
Otimizado para desempenho
Os alternadores industriais Generac são fabricados com enrolamento, inserção e acabamento em verniz automatizados, garantindo máxima consistência. O enrolamento por conformação e o reforço das camadas asseguram desempenho confiável. O balanceamento do rotor elimina vibrações. Além disso, os rotores ventilados contribuem para uma operação mais fria, maior vida útil e eficiência aprimorada.
Estruturas de base robustas
As bases robustas da Generac garantem o alinhamento preciso entre o motor e o alternador em todos os momentos. Os pontos de drenagem de óleo e água são posicionados para fácil acesso. Isoladores de vibração contribuem para uma operação suave. E as conexões dos cabos de alimentação são posicionadas para facilitar a instalação.
Gerador estacionário | Diesel
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Mexico |
United States |