Publicar produtos
Caviti® C5
Caviti® C5
Caviti® C5
Caviti® C5
Caviti® C5
Caviti® C5
Caviti® C5
Caviti® C5
Caviti® C5
Caviti® C5
    Caviti

    Caviti® C5

    Traduzido por Google,
    CAVITI® é o resultado da experiência da Forjados Sanitarios Caviti SL na construção de pisos ventilados para usos residenciais, industriais e diversos, nos quais é necessário ventilar uma altura superior a 5 cm para atingir alturas de até 150 cm ou mais. Portanto, Caviti pode ser utilizado em lajes com camada de compressão inclinada, com apoios inclinados, mudanças de cota, em níveis duplos e para atingir seções elevadas. O sistema é óptimo para a construção de pavimentos em câmaras frigoríficas, armazéns logísticos, passagens de veículos, áreas com elevada exigência de carga ou soluções Passive House, com elevados níveis de isolamento térmico sem afectar a estabilidade do conjunto estrutural do edifício.
    Especificação
    • Permanent formwork on the roof slab, for a raised floor ventilated by means of a chamber, CAVITI® C-5 SYSTEM of prefabricated modular elements in thermo-injected recycled PP-PET with reaction to fire Class E. The modular pieces will be 5 cm height adequate to the useful overloads expressed in the calculation documents and foreseen geometries. Including assembly of the system, following the indicative arrows printed from left to right in rows, forming every four modules, a hermetic support pillar on the flat support surface (base module 580x400 mm 25.9 pillars/m2 resulting in a support surface of 1.295 cm2/m2), which will be filled with HM-25 N/mm2 Concrete, plastic consistency, Tmax.20 mm, for normal environment, made in central, even poured, compacted according to EUROCODE, p.p. vibrated, leveled and cured on screeds, forming a 5 cm compression layer. Electro-welded mesh with corrugated steel B 500 T of D=6 mm in a 15x15 cm grid, placed on site, i/p.p. of tie wire and openings for ventilation. It is recommended to use final closing pieces by means of rigid expanded polystyrene plate 3 cm thick (not included). Measure the executed surface applying the laying performance expressed by the manufacturer. Product with EPD Certificate.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacaviti-C5
    • Familia de productoCaviti®
    • Grupo de produtosCaviti®
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-03-04
    • Número de edição2
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)580
    • Profundidade (mm)400
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoFormwork
    • Número OmniClass23-13 31 17
    • Título OmniclassConcrete Formwork