Publicar produtos
Door hinges model 1131s

Door hinges model 1131s

Traduzido por Google,
Dobradiças ocultas 3D: garantidas por rigorosos testes de durabilidade e testadas para portas corta-fogo até 120 minutos, a 1131s é ainda mais versátil devido ao grande vão entre as suas asas.
Especificação
  • minimum door thickness 38 mm; load capacity up to 120kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCEAM_hinges_model1131s
  • Familia de productoDoor hinges
  • Grupo de produtosDoor hinges 1131s
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)32
  • Profundidade (mm)29
Relacionado
  • Material principalZinco
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors