Publicar produtos
Door hinges model 1431; load capacity up to 120kg

Door hinges model 1431; load capacity up to 120kg

Traduzido por Google,

Totalmente reversíveis e simétricos, 1431 tornam-se uma referência no mercado de portas de entrada para hotéis de prestígio, muitas vezes equipadas com mecanismos de fecho de porta. Graças à alta capacidade da dobradiça, a vedação é garantida mesmo em portas muito pesadas

Especificação
  • minimum door thickness 38 mm; load capacity up to 120kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCEAM_hinges_model1431
  • Familia de productoDoor hinges
  • Grupo de produtosDoor hinges 1431
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)32
  • Profundidade (mm)29
Relacionado
  • Material principalZinco
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors