Publicar produtos
CELENIT N/C
CELENIT

CELENIT N/C

Traduzido por Google,
Placa de isolamento térmico e acústico, específica para revestimento de isolamento exterior, constituída por lã de madeira de abeto mineralizada ligada a cimento Portland cinzento. A lã de madeira tem 3 mm de largura. Está em conformidade com a norma EN 13168. As placas são certificadas pela ANAB-ICEA e natureplus quanto à ecocompatibilidade de materiais e processo de fabricação. CELENIT N/C tem certificação PEFC™. Também disponível com certificação FSC®. Aplicação: paredes externas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacelenit-nc
  • Familia de productoBUILDING | CONSTRUCTION, natural products for energy efficient buildings
  • Grupo de produtosCELENIT product range, wood wool board
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Nome UNSPSCThermal insulation
  • Código UNSPSC301415
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11
  • Título OmniclassSlab and Board Thermal Insulation