Publicar produtos
Commercial Standard Countertop Bracket

Commercial Standard Countertop Bracket

Traduzido por Google,

Nossa linha comercial de suportes de bancada ocultos é projetada para ser uma alternativa de menor custo para instaladores e comerciantes profissionais de granito. Os suportes de bancada ocultos são cortados a laser de precisão e construídos em aço americano laminado a quente de 3,5" x 0,25". Eles são projetados para suportar saliências de bancada de até 14” de profundidade.

Características:

  • Feito nos Estados Unidos.
  • Escondido da vista criando um ambiente aberto e convidativo.
  • Envio no mesmo dia se o seu pedido for feito até às 12h, horário do leste. Quantidades de 50 ou mais podem exigir tempo adicional.
  • Corte a laser para precisão.
  • 3,5” x .25” aço laminado a quente de origem americana (sim, isso faz a diferença!).
  • Acabamento profissional com revestimento em pó resistente às intempéries TGIC adequado para aplicações interiores ou exteriores.
  • Todas as arestas externas têm um raio de 0,25.
  • Furos de 4 - ¼ de polegada com chanfros de 82 graus para parafusos de montagem embutida.
  • Parafusos de madeira nº 12 recomendados (não fornecidos com o produto).


A instalação desses suportes de bancada requer que um canal de ¼” x 3,5” seja fresado na parede do joelho para que os suportes fiquem nivelados com a parte superior do pino. Se os suportes forem instalados em um gabinete, serão necessários reforços e bloqueios apropriados. Depois que o canal é fresado, os suportes devem ser montados com parafusos para madeira nº 12. Como um método de instalação alternativo, os suportes podem ser aparafusados diretamente na parede do joelho e um bloqueio de ¼” adicionado entre os suportes para criar uma superfície nivelada. Uma vez instalado, verifique se os suportes estão nivelados com a parede do joelho e entre si. Calce se necessário. Ao colocar a bancada nos suportes, passe uma pequena gota de Liquid Nail for Granite ou um adesivo de silicone de qualidade para unir os suportes, o granito e a parede do joelho. O espaçamento deve ser de 16" - 18" começando a 4 polegadas da borda externa da parede do joelho.

Selecionando o suporte de bancada de tamanho certo.
Como todos os nossos produtos, recomendamos um afastamento de 2 a 4 polegadas da borda da saliência para manter o produto escondido e guardado. Use a tabela de tamanhos abaixo para determinar o suporte correto para sua aplicação.

  • Saliência de 6-8” = suporte de 8 polegadas
  • Saliência de 9-11" = suporte de 10 polegadas
  • Saliência de 12-13" = suporte de 12 polegadas
  • Saliência de 14" = suporte de 14 polegadas

Espaçamento
Recomendamos um espaçamento de 16” - 18” entre os suportes.

A menos que você seja um fabricante ou instalador profissional e entenda as ramificações de instalação entre os diferentes tipos e espessuras de granito, quartzo, mármore ou outros materiais de superfície sólida, recomendamos que você siga nossas diretrizes de dimensionamento. Se você não é um profissional ou tem uma saliência de mais de 14”, recomendamos que você considere usar nossos suportes de bancada ocultos de 1/2”.

Especificação
  • Centerline Brackets specializes in manufacturing countertop brackets that are engineered for strength, safety, and a clean modern look. Their line of hidden brackets and floating countertop support systems are ideal for projects where aesthetic and functionality are both critical. Whether you're working with granite, quartz, or wood, Centerline provides heavy-duty brackets built from premium American-made steel.

    Each steel bracket is precision-cut and finished for reliability, offering a sleek alternative to bulky corbel replacements. From wall-mounted brackets for desks and shelving to island countertop brackets for overhangs and peninsulas, Centerline has the perfect solution. Their vanity support brackets are designed for bathroom builds, while granite countertop support and quartz countertop brackets are trusted by contractors across the country.

    For commercial and accessible spaces, their ADA compliant brackets provide both strength and space efficiency. They also offer specialty solutions like knee wall brackets, workstation brackets, and shelf support brackets for a wide range of architectural needs. Popular models include L brackets, low-profile brackets, and counter support arms, all built to be easy-to-install brackets with load-bearing performance.

    Whether you're a builder, fabricator, or designer, Centerline Brackets delivers structural support brackets that combine form and function. With durable steel supports and professional-grade hardware, they offer the trusted performance needed to complete your project with confidence.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacommercial-standard-bracket
  • Familia de productoHidden Countertop Support Bracket
  • Grupo de produtosCommercial Standard Bracket
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2021-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBrackets

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia