Publicar produtos
ADA Vanity Brackets

ADA Vanity Brackets

Traduzido por Google,

Suportes de bancada ADA

Atendendo às necessidades de nossos valiosos clientes, a A&M Hardware tem o orgulho de apresentar sua mais recente inovação: o Suporte ADA. Projetado para simplificar a instalação de bancadas de acordo com as normas da ADA, nosso suporte redefine a acessibilidade e a facilidade de uso em espaços residenciais e comerciais.

Características do suporte de banheiro ADA

  • Disponível com tampo de 21" ou 23".
  • O aço de calibre 12 oferece resistência superior.
  • Disponível nas cores preto, branco, primer, aço inoxidável e alumínio (somente importado).
  • Agora disponível com acabamento em veios de cobre, ouro e prata.
  • Furos de montagem opcionais nas laterais dos suportes pretos para instalar o painel de acabamento, se desejar.
  • ADA(21) acomoda tampos de 22" a 24"
  • ADA(23) acomoda tampos de 24" a 26"
  • Presilhas de mola e parafusos incluídos para facilitar a colocação e remoção da saia.
  • Sem fechos visíveis
  • Não são necessárias ferramentas para remover e reinstalar a saia.
  • Orifícios de montagem previstos para a saia, caso não deseje utilizar presilhas de mola.
  • Recorte de 3x3 para fixação na parede e passagem de fios.
  • Embalagem com 2 unidades por caixa.
  • Faixa de limite de carga de 940 lbs a 1900 lbs por par.
  • Consulte a lista de preços completa no menu suspenso "Sobre nós".
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaada-brackets
  • Familia de productoBrackets
  • Grupo de produtosADA Brackets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBrackets
  • Código CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Número OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Título OmniclassFraming Anchors