Publicar produtos
10" Chimney Cover SS w/ 20" PPs End Pipe

10" Chimney Cover SS w/ 20" PPs End Pipe

Traduzido por Google,

Com capacidade para 110 °C (230 °F), as tampas de chaminé de aço inoxidável InnoFlue são instaladas rapidamente e vêm com tubos de extremidade de polipropileno InnoFlue padrão. Ambos os componentes ajudam a finalizar o tubo de exaustão com precisão e estética agradável. Avaliadas de acordo com as normas UL1738 e ULCS636, as tampas de chaminé de aço inoxidável InnoFlue (com tubos de extremidade InnoFlue fornecidos) oferecem uma solução de terminação no telhado.

  • O tubo final fornecido encerra o percurso de exaustão de forma segura e fácil.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
  • Classificado para 230°F (110°C).
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" Chimney Cover SS w/ 20" PPs End PipeAccessories in packageFastening materialPart number250407602830GTIN0815010016305Trade nameInnoFlueTechnicalColorSilverMaterialStainless steelBird protectionFlashing materialStainless steelSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsFlashingDimensionsLength gross508 mm / 20 inchHeight500 mm / 19.7 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth500 mm / 19.7 inchNet weight4.375 kg / 9.6 lbsLogisticalIntrastat7326908588Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length508 mm / 20 inchPackaging / Trade height500 mm / 19.7 inchNumber per packaging1Gross weight4.375 kg / 9.6 lbsPackaging / Trade width500 mm / 19.7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única10-chimney-cover-ss-w--20-pps-end-pipe
  • Familia de productoTerminations
  • Grupo de produtosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States