Publicar produtos
10" Tee Cap w/Drain

10" Tee Cap w/Drain

Traduzido por Google,

As Tampas em T com Dreno InnoFlue oferecem uma solução versátil projetada para otimizar o desempenho do seu sistema de exaustão e drenar condensados ​​facilmente. Com capacidade para 110 °C (230 °F), o dreno integrado de 30 mm se conecta aos sifões InnoFlue para evacuar a umidade do sistema com eficiência, mantendo a eficiência operacional. As Tampas em T com Dreno InnoFlue fazem parte do portfólio de gerenciamento de condensado da InnoFlue.

  • Dreno integrado de 30 mm conecta-se ao sifão InnoFlue
  • Ajuda a gerenciar condensados ​​de forma eficiente
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
  • Classificado para 230°F (110°C).
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" Tee Cap w/DrainTrade nameInnoFlueGTIN0815010012949Part number250407603430TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallShapeCircularDimensionsLength gross274 mm / 10.8 inchHeight195 mm / 7.7 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth274 mm / 10.8 inchNet weight1.051 kg / 2.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length274 mm / 10.8 inchPackaging / Trade height195 mm / 7.7 inchNumber per packaging1Gross weight1.051 kg / 2.3 lbsPackaging / Trade width274 mm / 10.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única10-teecapw-drain
  • Familia de productoCommon Venting and Condensate Managemenet
  • Grupo de produtosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States