Publicar produtos
10" Termination Tee Long PPs Gray

10" Termination Tee Long PPs Gray

Traduzido por Google,

Os Tees de Terminação InnoFlue são um componente essencial no portfólio de terminação InnoFlue. Projetados para gerenciar com eficiência os gases de exaustão no ponto de terminação, os Tees de Terminação InnoFlue oferecem versatilidade de configuração sem comprometer o desempenho. Com capacidade para 110°C (230°F), eleve a funcionalidade e a adaptabilidade do seu sistema de exaustão com um produto que reúne confiabilidade, durabilidade e facilidade de instalação.

  • Melhora o fluxo de exaustão no ponto de terminação.
  • Leve e durável
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
  • Classificado para 230°F (110°C).
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" Termination Tee Long PPs GrayTrade nameInnoFlueGTIN0815010016503Part number250407603260TechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross832 mm / 32.8 inchHeight250 mm / 9.8 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth533 mm / 21 inchNet weight2.903 kg / 6.4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length832 mm / 32.8 inchPackaging / Trade height250 mm / 9.8 inchNumber per packaging1Gross weight2.903 kg / 6.4 lbsPackaging / Trade width533 mm / 21 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única10-termination-tee-long-pps-gray
  • Familia de productoTerminations
  • Grupo de produtosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States