As braçadeiras de suporte InnoFlue oferecem uma opção elegante e fácil de usar para apoiar o sistema de exaustão. A braçadeira metálica projetada foi projetada para suportar e sustentar o sistema de ventilação, proporcionando instalação rápida e fácil. O interior metálico é revestido com borracha para evitar arranhões nos componentes de ventilação. As braçadeiras de suporte InnoFlue podem ser usadas como suporte vertical ou horizontal. Espaço de 78" em instalações verticais e 39" em instalações horizontais. O sistema de instalação integrado utiliza haste roscada de 3/8".
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |