Publicar produtos
180mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 90° Bend

180mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 90° Bend

Traduzido por Google,

O cotovelo de 90° de 180 mm da Ubbink Aerfoam permite mudanças de direção suaves dentro do sistema Aerfoam. Fabricado em espuma EPE leve e isolante, ajuda a prevenir a condensação, reduzir a perda de calor e absorver o som. O cotovelo conecta-se facilmente a outras peças Aerfoam através de conectores específicos e pode ser montado com segurança em paredes ou tetos com suportes. Ideal tanto para sistemas de ventilação mecânica central quanto para sistemas de bomba de calor.

  • Isolamento térmico para evitar condensação e minimizar a perda de calor.
  • Material de absorção sonora para maior conforto em ambientes internos.
  • Conexão mecânica fácil e montagem segura
  • Leve e fácil de cortar, garantindo uma instalação rápida e sem esforço.
  • Resistente a impactos
Especificação
  • Specifications

    • Duct diameter: 180 mm

    • Bend angle: 90°

    • Insulation: Aerfoam integrated thermal insulation

    • Material: Polymer duct with integrated foam insulation

    • Application: Directional change in ventilation duct systems

    • Compatibility: Aerfoam insulated duct system

Especificações técnicas
  • Ref.ª única180mm-aerfoam-insulated-duct-90-bend
  • Familia de productoAir Ventilation System
  • Grupo de produtosAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código ETIMEC000059
  • Nome ETIMInstallation duct
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoBunds and ducts
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States