Publicar produtos
2"/4" Concentric Roof Termination PPs-UV

2"/4" Concentric Roof Termination PPs-UV

Traduzido por Google,

As Terminações Concêntricas de Telhado InnoFlue oferecem uma maneira simplificada e eficaz de gerenciar a exaustão e a saída através do telhado de forma rápida e fácil. Classificadas para 110 °C (230 °F), as Terminações Concêntricas InnoFlue integram a entrada de ar de combustão e a saída de exaustão de polipropileno certificada pela UL em um único sistema, reduzindo a mão de obra e a construção no local da obra. Avaliadas pela ICC de acordo com as normas UL1738 e ULCS636, as Terminações Concêntricas de Telhado InnoFlue são as preferidas dos instaladores profissionais.

  • Finaliza perfeitamente a entrada e saída de ar de combustão em penetração única.
  • Reduz o tempo e o trabalho no local de trabalho.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
  • Leve e durável.
  • Classificado para 230°F (110°C).
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name2''/4'' Concentric Roof Termination PPs-UVAccessories in packageClampPart number250407200380GTIN0815010011270Trade nameInnoFlueTechnicalColorBlackMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeHDPEDimensionsLength gross1043 mm / 41.1 inchHeight underroof520 mm / 20.5 inchHeight165 mm / 6.5 inchDiameter air inlet pipe100 mm / 4 inchHeight overroof546 mm / 21.5 inchWidth165 mm / 6.5 inchNet weight1.43 kg / 3.2 lbsDiameter flue pipe60 mm / 2 inchLogisticalIntrastat3917210000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length1043 mm / 41.1 inchPackaging / Trade height165 mm / 6.5 inchNumber per packaging1Gross weight1.43 kg / 3.2 lbsPackaging / Trade width165 mm / 6.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2-4-concentric-roof-termination-pps-uv
  • Familia de productoTerminations
  • Grupo de produtosConcentric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States