Publicar produtos
2" Chimney Cover PPs-UV Black

2" Chimney Cover PPs-UV Black

Traduzido por Google,

Projetadas para encerrar com segurança os trechos de exaustão com precisão e durabilidade, as Coberturas para Chaminés InnoFlue são um pilar fundamental no portfólio de Terminação da Centrotherm. As Coberturas para Chaminés InnoFlue oferecem proteção contra chuva, detritos e elementos ambientais, mantendo a eficiência da operação de exaustão. Avaliadas de acordo com as normas UL1738 e ULCS636 pela ICC, as Coberturas para Chaminés InnoFlue são uma conclusão elegante para trechos verticais que terminam sobre chaminés de alvenaria existentes.

  • Monta-se rapidamente sobre a construção de alvenaria existente.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Classificado para 230°F (110°C).
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
  • Leve e durável.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name2'' Chimney Cover PPs-UV BlackAccessories in packageFastening material / Cover capsPart number250410003670GTIN0815010010174Trade nameInnoFlueTechnicalColorBlackFlashingMaterialPPFlashing materialPPDimensionsLength gross400 mm / 15.7 inchWidth400 mm / 15.7 inchNet weight0.969 kg / 2.1 lbsHeight overroof255 mm / 10 inchHeight255 mm / 10 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchLogisticalIntrastat3917210000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length400 mm / 15.7 inchPackaging / Trade height255 mm / 10 inchNumber per packaging1Gross weight0.969 kg / 2.1 lbsPackaging / Trade width400 mm / 15.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2-chimneycoverpps-uvblack
  • Familia de productoTerminations
  • Grupo de produtosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States