Publicar produtos
2" x 25' Flexible Vent Length

2" x 25' Flexible Vent Length

Traduzido por Google,

Construídos em polipropileno flexível com certificação UL1738 e ULCS636, os revestimentos InnoFlue Flex oferecem uma solução rápida de retrofit para muitas aplicações de ventilação complexas. Suportam desvios de até 45° e utilizam a construção existente sem criar penetrações adicionais no telhado. Os revestimentos InnoFlue Flex são certificados com folga zero para combustíveis e oferecem uma resposta leve e versátil para aplicações de ventilação que de outra forma seriam difíceis.

  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Projetado para aplicações de retrofit rápido em construções existentes.
  • Durável e leve.
  • Linha completa de acessórios e componentes simplificam a instalação.
  • Kits B-Vent, Chimney e Componentes disponíveis.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name2" x 25' Flexible Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010014141Part number250401002610TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeFlexibleDimensionsLength gross667 mm / 26.3 inchHeight320 mm / 12.6 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth669 mm / 26.3 inchNet weight4.035 kg / 8.9 lbsLogisticalIntrastat3917320050Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length667 mm / 26.3 inchPackaging / Trade height320 mm / 12.6 inchNumber per packaging1Gross weight4.035 kg / 8.9 lbsPackaging / Trade width669 mm / 26.3 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CInstallation temperature (min.)0 °C / 32 °FCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2-x-25-flexible-vent-length
  • Familia de productoFlex Vent Lengths
  • Grupo de produtosFlex
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States