Publicar produtos
3"/5" Concentric to Twin Pipe Adaptor

3"/5" Concentric to Twin Pipe Adaptor

Traduzido por Google,

Transição perfeita do InnoFlue Concentric para o InnoFlue Single Wall com o Adaptador InnoFlue Concentric para Twin-Pipe. Atenda a qualquer necessidade de ventilação e gerencie facilmente quaisquer obstáculos imprevistos com um adaptador versátil que maximiza as melhores opções de duas famílias diferentes de produtos InnoFlue. Classificados para 110°C (230°F), os Adaptadores Concêntricos InnoFlue são uma opção fácil de usar, avaliada pela ICC de acordo com as normas UL1738 e ULCS636.

  • Transições perfeitas entre os componentes InnoFlue Single Wall e InnoFlue Concentric.
  • Opções configuráveis ​​lidam facilmente com quaisquer obstáculos e permitem máxima versatilidade.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
  • Classificado para 230°F (110°C).
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name3''/5'' Concentric to Twin Pipe AdaptorTrade nameInnoFlueGTIN0815010010228Part number250408500170TechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipePPsDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight165 mm / 6.5 inchDiameter air inlet pipe125 mm / 5 inchWidth257 mm / 10.1 inchNet weight0.617 kg / 1.4 lbsDiameter flue pipe80 mm / 3 inchLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height165 mm / 6.5 inchNumber per packaging1Gross weight0.617 kg / 1.4 lbsPackaging / Trade width257 mm / 10.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única3-5-concentric-to-twin-pipe-adaptor
  • Familia de productoAdaptors
  • Grupo de produtosConcentric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States