Publicar produtos
4"/6" Concentric Roof Termination PPs-UV

4"/6" Concentric Roof Termination PPs-UV

Traduzido por Google,

As Terminações Concêntricas de Telhado InnoFlue oferecem uma maneira simplificada e eficaz de gerenciar a exaustão e a saída através do telhado de forma rápida e fácil. Classificadas para 110 °C (230 °F), as Terminações Concêntricas InnoFlue integram a entrada de ar de combustão e a saída de exaustão de polipropileno certificada pela UL em um único sistema, reduzindo a mão de obra e a construção no local da obra. Avaliadas pela ICC de acordo com as normas UL1738 e ULCS636, as Terminações Concêntricas de Telhado InnoFlue são as preferidas dos instaladores profissionais.

  • Finaliza perfeitamente a entrada e saída de ar de combustão em penetração única.
  • Reduz o tempo e o trabalho no local de trabalho.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
  • Leve e durável.
  • Classificado para 230°F (110°C).
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name4''/6'' Concentric Roof Termination PPs-UVAccessories in packageClampPart number250407400400GTIN0815010011225Trade nameInnoFlueTechnicalColorBlackMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeHDPEDimensionsLength gross1988 mm / 78.3 inchHeight underroof600 mm / 23.6 inchHeight220 mm / 8.7 inchDiameter air inlet pipe166 mm / 6 inchHeight overroof1389 mm / 54.7 inchWidth220 mm / 8.7 inchNet weight6.827 kg / 15.1 lbsDiameter flue pipe110 mm / 4 inchLogisticalIntrastat3917210000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length1988 mm / 78.3 inchPackaging / Trade height220 mm / 8.7 inchNumber per packaging1Gross weight6.827 kg / 15.1 lbsPackaging / Trade width220 mm / 8.7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única4-6-concentric-roof-termination-pps-uv
  • Familia de productoTerminations
  • Grupo de produtosConcentric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States