Publicar produtos
4 App Adptr PVC to PP Long

4 App Adptr PVC to PP Long

Traduzido por Google,

Os adaptadores de PVC para PP InnoFlue são aprovados pelo fabricante do aparelho para uso em marcas/modelos específicos de fornalhas, aquecedores de água e caldeiras que exigem um adaptador para a transição da conexão da chaminé de PVC para componentes do sistema de ventilação de polipropileno. Consulte o manual do fabricante original da Centrotherm para encontrar o adaptador de aparelho específico para uso no aparelho pretendido. Os adaptadores de aparelho InnoFlue foram submetidos a testes rigorosos e são projetados para se adaptarem ao InnoFlue na conexão da caldeira. Sempre siga o manual de E&S do aparelho.

  • Aprovado para uso por fabricantes de eletrodomésticos confiáveis.
  • Transições perfeitas do aparelho para o polipropileno no colar da chaminé.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
  • Classificado para 230°F (110°C).


    Especificação
    • SpecificationsGeneralProduct Name4 App Adptr PVC to PP LongTrade nameInnoFlueGTIN0815010015919Part number250408200750TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross130 mm / 5.1 inchHeight102 mm / 4 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth130 mm / 5.1 inchNet weight0.117 kg / 0.3 lbsLogisticalBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length130 mm / 5.1 inchPackaging / Trade height102 mm / 4 inchGross weight0.117 kg / 0.3 lbsPackaging / Trade width130 mm / 5.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °C / 248 °FBack to overview

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4-app-adptr-pvc-to-pp-long
    • Familia de productoAppliance adaptors
    • Grupo de produtosSingle Wall - Small diameter
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCElemento de Duto
    • Código ETIMEG015540
    • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
    • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniclassHVAC Ductwork

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States