Publicar produtos
4" Horizontal Drain Fittings

4" Horizontal Drain Fittings

Traduzido por Google,

As conexões de drenagem horizontal InnoFlue ajudam a gerenciar os condensados ​​na base de um coletor do sistema em cascata, contribuindo assim para o desempenho ideal do seu sistema de exaustão Cascade of Common Vent. As conexões de drenagem vêm com um dreno integrado de 30 mm, adequado para uso com o sifão InnoFlue. Avaliados de acordo com as normas UL1738 e ULCS636 pela ICC, as conexões de drenagem horizontal InnoFlue facilitam a remoção suave e rápida do condensado, evitando o acúmulo de água que pode levar à corrosão e danos potenciais.

  • Dreno integrado facilita o gerenciamento do condensado.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Durável e leve.
  • Integra-se com qualquer sifão InnoFlue
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Horizontal Drain FittingsTrade nameInnoFlueGTIN0815010012062Part number250409201960TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeCascadeMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross209 mm / 8.2 inchHeight128 mm / 5 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth169 mm / 6.7 inchNet weight0.268 kg / 0.6 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length209 mm / 8.2 inchPackaging / Trade height128 mm / 5 inchNumber per packaging1Gross weight0.268 kg / 0.6 lbsPackaging / Trade width169 mm / 6.7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única4-horizontal-drain-fittings
  • Familia de productoCommon Venting and Condensate Managemenet
  • Grupo de produtosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States