Publicar produtos
4" Horizontal Drain Tee

4" Horizontal Drain Tee

Traduzido por Google,

O Tee de Drenagem Horizontal InnoFlue garante uma gestão confiável da condensação, contribuindo para o desempenho ideal do seu sistema de exaustão. O Tee de Drenagem vem com um dreno integrado de 30 mm, adequado para uso com o sifão InnoFlue. Avaliado de acordo com as normas UL1738 e ULCS636 pela ICC, o Tee de Drenagem Horizontal InnoFlue foi projetado para facilitar a remoção suave e rápida da condensação, evitando o acúmulo de água que pode levar à corrosão e danos potenciais.

  • Dreno integrado facilita o gerenciamento do condensado.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Durável e leve.
  • Integra-se com qualquer sifão InnoFlue
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Horizontal Drain TeeTrade nameInnoFlueGTIN0815010010808Part number250409202070TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight128 mm / 5 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth165 mm / 6.5 inchNet weight0.404 kg / 0.9 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height128 mm / 5 inchNumber per packaging1Gross weight0.404 kg / 0.9 lbsPackaging / Trade width165 mm / 6.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única4-horizontal-drain-tee
  • Familia de productoCommon Venting and Condensate Managemenet
  • Grupo de produtosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States